chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMI30RN6RBQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SMI30RN6RBQ
Nr katalogowy 3035275
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
140000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
140000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1311,69 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMI30RN6RBQ
Pozycja ogółem
1311,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie