chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMI306EYQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SMI306EYQ
Nr katalogowy 3035277
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1083,09 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMI306EYQ
Pozycja ogółem
1083,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie