chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45VR2FP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
Q45VR2FP
Nr katalogowy 3035445
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45VR2FP
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
883,90 zł
Pozycja ogółem
883,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę