chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312DBZMHSQDP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312DBZMHSQDP
Nr katalogowy 3035718
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
300
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
300
W magazynie
Cennik
1010,15 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312DBZMHSQDP
Pozycja ogółem
1010,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie