T18AW3L W/30
T18AW3L W/30
Thumbnail for T18AW3L W/30
Thumbnail for T18AW3L W/30

Czujnik fotoelektryczny

T18AW3L W/30

Nr katalogowy 3035864
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik799,84 zł
Pozycja ogółem799,84 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Długość kabla
9
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, Wyjście przekaźnikowe

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
2000
T18AW3L W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej