chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q40AW3FF400Q4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q40AW3FF400Q4
Nr katalogowy 3036802
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
400
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
46 x 40.1 x 82.5 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
400
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q40AW3FF400Q4
W magazynie
Cennik
1007,18 zł
Pozycja ogółem
1007,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie