chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW22CV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q45BW22CV
Nr katalogowy 3036845
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
38
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Focal distance (mm)
38
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
38
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1107,03 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW22CV
Pozycja ogółem
1107,03 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie