chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Q45BB6CV4Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BB6CV4Q
Nr katalogowy 3037010
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
100
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1091,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6CV4Q
Pozycja ogółem
1091,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie