chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30SP6REQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T30SP6REQ
Nr katalogowy 3037071
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
729,02 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30SP6REQ
Pozycja ogółem
729,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę