chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q25SN6RE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q25SN6RE
Nr katalogowy 3037092
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
20000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
30 x 25 x 50.2 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
20000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
811,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q25SN6RE
Pozycja ogółem
811,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie