chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q40RW3REQ1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q40RW3REQ1
Nr katalogowy 3037107
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
46 x 40.1 x 82.5 mm
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1318,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q40RW3REQ1
Pozycja ogółem
1318,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie