chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM30PRLEQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM30PRLEQD
Nr katalogowy 3037146
W magazynie
Cennik
2879,70 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150000
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
150000
Pozycja ogółem
2879,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM30PRLEQD
Utwórz zapytanie