chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik fotoelektryczny
MIAD9LVAGQ
Nr katalogowy 3037294
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1081,56 zł
Pozycja ogółem
1081,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MIAD9LVAGQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
84 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, NAMUR
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
2000