chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45AD9CV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q45AD9CV
Nr katalogowy 3037623
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
38
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, NAMUR
Focal distance
38
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
38
W magazynie
Cennik
1107,03 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45AD9CV
Pozycja ogółem
1107,03 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie