Q459E
Q459E
Thumbnail for Q459E
Thumbnail for Q459E

Czujnik fotoelektryczny

Q459E

Nr katalogowy 3037625
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik578,23 zł
Pozycja ogółem578,23 zł
Ilość
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
87 x 54.1 x 44.5 mm

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
6000
Q459E | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej