chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MIAD9LV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
MIAD9LV
Nr katalogowy 3037717
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
5000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
66 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, NAMUR
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
5000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MIAD9LV
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
961,33 zł
Pozycja ogółem
961,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie