chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BB6RQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
Q45BB6RQ5
Nr katalogowy 3038660
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Cennik
751,44 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6RQ5
Pozycja ogółem
751,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie