chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Photoelectric Sensor
Q45BB6LPQ5
Nr katalogowy 3038666
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
930,26 zł
Pozycja ogółem
930,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6LPQ5
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
6000