chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BB6FQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
Q45BB6FQ5
Nr katalogowy 3038667
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
881,35 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik światłowodowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6FQ5
Pozycja ogółem
881,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie