chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MIAD9R W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
MIAD9R W/30
Nr katalogowy 3040145
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
66 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, NAMUR
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
6000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1036,22 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
MIAD9R W/30
Pozycja ogółem
1036,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie