chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW22LVQ1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BW22LVQ1
Nr katalogowy 3040217
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
9000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
9000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
973,56 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW22LVQ1
Pozycja ogółem
973,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie