chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW22CV4Q1 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BW22CV4Q1
Nr katalogowy 3040220
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Focal distance (mm)
100
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1360,78 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW22CV4Q1
Pozycja ogółem
1360,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę