chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45AD9FP W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45AD9FP W/30
Nr katalogowy 3040822
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1214,53 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, NAMUR
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45AD9FP W/30
Pozycja ogółem
1214,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie