chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BB6LLP W/30 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q45BB6LLP W/30
Nr katalogowy 3040824
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
40
Maks. zasięg (mm)
40000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
40000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3430,28 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6LLP W/30
Pozycja ogółem
3430,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę