chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TM18VP6FF100Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
TM18VP6FF100Q8
Nr katalogowy 3042042
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, niklowany
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TM18VP6FF100Q8
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
709,15 zł
Pozycja ogółem
709,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie