chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TM18AP6FF25Q5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
TM18AP6FF25Q5
Nr katalogowy 3042058
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, niklowany
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
25
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „jasno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
25
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
866,92 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TM18AP6FF25Q5
Pozycja ogółem
866,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie