chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S18-2VNLP-Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
S18-2VNLP-Q8
Nr katalogowy 3042142
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
406,03 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
6000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
S18-2VNLP-Q8
Pozycja ogółem
406,03 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie