chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S18-2VPDL-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
S18-2VPDL-2M
Nr katalogowy 3042165
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
750
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
750
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
273,07 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
S18-2VPDL-2M
Pozycja ogółem
273,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie