chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QM42VN6R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
QM42VN6R
Nr katalogowy 3044337
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
995,97 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
10000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
42 x 12.7 x 42 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
10000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QM42VN6R
Pozycja ogółem
995,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie