QM42VN6LP

Czujnik fotoelektryczny

QM42VN6LP

Nr katalogowy 3044902
W magazynie
Cennik1275,73 zł
Pozycja ogółem1275,73 zł
Ilość
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
42 x 12.7 x 42 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
3000
QM42VN6LP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej