chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QM42VN6AF150Q | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QM42VN6AF150Q
Nr katalogowy 3045689
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
150
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
42 x 12.7 x 60.2 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
150
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1885,24 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QM42VN6AF150Q
Pozycja ogółem
1885,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę