chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PD45VP6C100 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
PD45VP6C100
Nr katalogowy 3046288
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP54
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
45
Maks. zasięg (mm)
102
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
45.6 x 12.7 x 40.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Focal distance (mm)
102
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
102
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3408,22 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
PD45VP6C100
Pozycja ogółem
3408,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę