chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18SN6RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
M18SN6RQ
Nr katalogowy 3048349
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
20000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
20000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
526,77 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18SN6RQ
Pozycja ogółem
526,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie