chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18SN6DQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
M18SN6DQ
Nr katalogowy 3048661
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
566,00 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18SN6DQ
Pozycja ogółem
566,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie