chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18SN6FF50 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M18SN6FF50
Nr katalogowy 3048668
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
50
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
50
W magazynie
Cennik
941,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18SN6FF50
Pozycja ogółem
941,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie