chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QMT42VN6FF1000 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QMT42VN6FF1000
Nr katalogowy 3049231
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
1000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
42 x 18 x 58 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
1000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1306,23 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QMT42VN6FF1000
Pozycja ogółem
1306,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie