chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM2A312LPQDP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM2A312LPQDP
Nr katalogowy 3049776
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
66 x 12.2 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1266,46 zł
Pozycja ogółem
1266,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM2A312LPQDP
Utwórz zapytanie