chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18SN6D W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M18SN6D W/30
Nr katalogowy 3050468
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
9
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
100
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
100
W magazynie
Cennik
703,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18SN6D W/30
Pozycja ogółem
703,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie