chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312CV2GQD | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312CV2GQD
Nr katalogowy 3050986
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
49
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Focal distance (mm)
49
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
zielony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
49
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
974,58 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312CV2GQD
Pozycja ogółem
974,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę