SM312CV2BMHSQD

Czujnik fotoelektryczny

SM312CV2BMHSQD

Nr katalogowy 3051254
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1231,85 zł
Pozycja ogółem1231,85 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
49
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
49
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
niebieski
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
49
SM312CV2BMHSQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej