chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik fotoelektryczny
M126E2LD
Nr katalogowy 3051279
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1563,50 zł
Pozycja ogółem
1563,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M126E2LD
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
30000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
Ø 12mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
30000