chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M126E2LD W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
M126E2LD W/30
Nr katalogowy 3052991
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
9
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
30000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
Ø 12mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
30000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1905,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M126E2LD W/30
Pozycja ogółem
1905,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie