Q45VR3DLQ

Photoelectric Sensor

Q45VR3DLQ

Nr katalogowy 3054309
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik824,29 zł
Pozycja ogółem824,29 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1800
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
103 x 56.4 x 44.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
1800
Q45VR3DLQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej