chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW13FVQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BW13FVQ
Nr katalogowy 3054324
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik światłowodowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW13FVQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1049,47 zł
Pozycja ogółem
1049,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę