chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW13LVQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BW13LVQ
Nr katalogowy 3054326
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
9000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
9000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1001,58 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW13LVQ
Pozycja ogółem
1001,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie