chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45BW13RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q45BW13RQ
Nr katalogowy 3054327
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
60000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
60000
W magazynie
Cennik
884,91 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BW13RQ
Pozycja ogółem
884,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie