chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q453EQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
Q453EQ
Nr katalogowy 3054328
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
103 x 56.4 x 44.5 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
546,13 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q453EQ
Pozycja ogółem
546,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę