chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS1AN5C20 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS1AN5C20
Nr katalogowy 3055297
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP54
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
20
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
15
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
612,87 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS1AN5C20
Pozycja ogółem
612,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie