SLE30B6VYQ

Czujnik fotoelektryczny

SLE30B6VYQ

Nr katalogowy 3055477
W magazynie
Cennik875,74 zł
Pozycja ogółem875,74 zł
Ilość
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
72 x 18.8 x 52 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg (mm)
30
SLE30B6VYQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej