chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
SMU31RL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SMU31RL
Nr katalogowy 3055897
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
30000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
81 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
30000
W magazynie
Cennik
1093,08 zł
Pozycja ogółem
1093,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMU31RL
Utwórz zapytanie